Boccola per perni di bloccaggio a sfera (K0724)

Boccola per perni di bloccaggio a sfera (K0724)
· Avvitamento facile e affidabile

· Avvitabile in diversi materiali

· Utilizzabile su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0724.10512
K0724.10616
K0724.10816
K0724.11024
K0724.11224
K0724.11630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

9.26 €

1 4 giorni 5M12692547354

10.71 €

1 4 giorni 6M167.51230510565

10.71 €

1 4 giorni 8M16101230510585

20.04 €

1 4 giorni 10M24131835687106

20.04 €

1 4 giorni 12M24151835687126

21.70 €

1 4 giorni 16M302024408119167

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox

Supporto tecnico