Boccole di centraggio (K0936)

Boccole di centraggio (K0936)
· Possibilità di precisione di ripetibilità di ±0,013 mm

· Due diverse classi di qualità di precisione

· Temprato e brunito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0936.113013
K0936.113020
K0936.116020
K0936.116025
K0936.120020
K0936.120025
K0936.125020
K0936.125025
K0936.130020
K0936.130025
K0936.135020
K0936.135025
K0936.135040
K0936.135050
K0936.150020
K0936.150040
K0936.150050
K0936.213013
K0936.213020
K0936.216020
K0936.216025
K0936.220020
K0936.220025
K0936.225020
K0936.225025
K0936.230020
K0936.235025
K0936.235040
K0936.235050
K0936.250025
K0936.250050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Misura Diametro per boccola di centraggio Ø +0,01
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T=tolleranza
(mm)

16.79 €

1 4 giorni 1319.04grado I19.01613+0.005 - +0.018

17.53 €

1 4 giorni 1319.04grado I19.01620+0.005 - +0.018

16.79 €

1 4 giorni 1625.042grado I25.01620+0.005 - +0.018

17.53 €

1 4 giorni 1625.042grado I25.01625+0.005 - +0.018

18.24 €

1 4 giorni 2035.042grado I35.01820+0.005 - +0.018

20.68 €

1 4 giorni 2035.042grado I35.01825+0.005 - +0.018

18.24 €

1 4 giorni 2535.042grado I35.01820+0.005 - +0.018

20.68 €

1 4 giorni 2535.042grado I35.01825+0.005 - +0.018

24.89 €

1 4 giorni 3045.042grado I45.01820+0.005 - +0.018

27.34 €

1 4 giorni 3045.042grado I45.01825+0.005 - +0.018

24.89 €

1 4 giorni 3545.042grado I45.01820+0.005 - +0.018

27.34 €

1 4 giorni 3545.042grado I45.01825+0.005 - +0.018

29.53 €

1 4 giorni 3545.042grado I45.01840+0.005 - +0.018

31.34 €

1 4 giorni 3545.042grado I45.01850+0.005 - +0.018

47.51 €

1 4 giorni 5063.546grado I63.52120+0.005 - +0.018

54.35 €

1 4 giorni 5063.546grado I63.52140+0.005 - +0.018

58.36 €

1 4 giorni 5063.546grado I63.52150+0.005 - +0.018

16.79 €

1 4 giorni 1319.04grado II19.01613+0.025 - +0.050

17.53 €

1 4 giorni 1319.04grado II19.01620+0.025 - +0.050

16.79 €

1 4 giorni 1625.042grado II25.01620+0.025 - +0.050

17.53 €

1 4 giorni 1625.042grado II25.01625+0.025 - +0.050

18.24 €

1 4 giorni 2035.042grado II35.01820+0.025 - +0.050

20.68 €

1 4 giorni 2035.042grado II35.01825+0.025 - +0.050

18.24 €

1 4 giorni 2535.042grado II35.01820+0.025 - +0.050

20.68 €

1 4 giorni 2535.042grado II35.01825+0.025 - +0.050

24.89 €

1 4 giorni 3045.042grado II45.01820+0.025 - +0.050

27.34 €

1 4 giorni 3545.042grado II45.01825+0.025 - +0.050

29.53 €

1 4 giorni 3545.042grado II45.01840+0.025 - +0.050

31.34 €

1 4 giorni 3545.042grado II45.01850+0.025 - +0.050

50.45 €

1 4 giorni 5063.546grado II63.52125+0.025 - +0.050

58.36 €

1 4 giorni 5063.546grado II63.52150+0.025 - +0.050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per cuscinetti a sfera Corpo con finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera

Supporto tecnico