Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Misura | Diametro per boccola di centraggio Ø +0,01 (mm) | L=lunghezza (mm) | T=tolleranza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.75 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | grado I | 19.016 | 13 | +0.005 - +0.018 | ||
30.62 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | grado I | 19.016 | 20 | +0,005 - +0,018 | ||
30.62 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | grado I | 25.016 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
32.52 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | grado I | 25.016 | 25 | +0,005 - +0,018 | ||
32.33 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | grado I | 35.018 | 20 | +0,005 - +0,018 | ||
35.48 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | grado I | 35.018 | 25 | +0,005 - +0,018 | ||
34.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | grado I | 35.018 | 20 | +0,005 - +0,018 | ||
38.42 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | grado I | 35.018 | 25 | +0,005 - +0,018 | ||
47.91 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45.042 | grado I | 45.018 | 20 | +0,005 - +0,018 | ||
49.20 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45.042 | grado I | 45.018 | 25 | +0,005 - +0,018 | ||
47.91 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado I | 45.018 | 20 | +0,005 - +0,018 | ||
49.20 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado I | 45.018 | 25 | +0,005 - +0,018 | ||
51.70 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado I | 45.018 | 40 | +0,005 - +0,018 | ||
53.77 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado I | 45.018 | 50 | +0,005 - +0,018 | ||
92.85 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado I | 63.521 | 20 | +0,005 - +0,018 | ||
99.62 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado I | 63.521 | 25 | +0,005 - +0,018 | ||
109.09 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado I | 63.521 | 40 | +0,005 - +0,018 | ||
117.47 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado I | 63.521 | 50 | +0,005 - +0,018 | ||
78.32 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | grado II | 19.016 | 13 | +0,025 - +0,050 | ||
30.62 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | grado II | 19.016 | 20 | +0,025 - +0,050 | ||
30.62 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | grado II | 25.016 | 20 | +0,025 - +0,050 | ||
32.52 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | grado II | 25.016 | 25 | +0,025 - +0,050 | ||
30.62 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | grado II | 35.018 | 20 | +0,025 - +0,050 | ||
35.48 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | grado II | 35.018 | 25 | +0,025 - +0,050 | ||
34.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | grado II | 35.018 | 20 | +0,025 - +0,050 | ||
35.48 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | grado II | 35.018 | 25 | +0,025 - +0,050 | ||
47.91 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45.042 | grado II | 45.018 | 20 | +0,025 - +0,050 | ||
49.20 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45.042 | grado II | 45.018 | 25 | +0,025 - +0,050 | ||
47.91 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado II | 45.018 | 20 | +0,025 - +0,050 | ||
49.20 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado II | 45.018 | 25 | +0,025 - +0,050 | ||
51.70 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado II | 45.018 | 40 | +0,025 - +0,050 | ||
58.72 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | grado II | 45.018 | 50 | +0,025 - +0,050 | ||
92.85 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado II | 63.521 | 20 | +0,025 - +0,050 | ||
99.62 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado II | 63.521 | 25 | +0,025 - +0,050 | ||
109.09 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado II | 63.521 | 40 | +0,025 - +0,050 | ||
117.47 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | grado II | 63.521 | 50 | +0,025 - +0,050 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Misura
Diametro per boccola di centraggio Ø +0,01(mm)
L=lunghezza(mm)
T=tolleranza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali