Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0159.31604 |
K0159.32005 |
K0159.32506 |
K0159.32508 |
K0159.33208 |
K0159.33210 |
K0159.34010 |
K0159.34012 |
K0159.35012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D=alesaggio (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 giorni | 16 | 4 | 8 | 15 | 9 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 20 | 5 | 12 | 18 | 12 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 15 | 23 | 15 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 15 | 23 | 15 | ||
0.82 € | 1 | 4 giorni | 32 | 8 | 18 | 29 | 15 | ||
0.82 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | 18 | 29 | 15 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 20 | 37.5 | 20 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 20 | 37.5 | 20 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 28 | 48 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Colore principale(mm) | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | M | Forma-Tipo(mm) | foro conico |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D=alesaggio(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità del foro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali