Volantini a sfera in termoplastica DIN 319 maggiorata, forma M, con foro conico (K0158)

Volantini a sfera in termoplastica DIN 319 maggiorata, forma M, con foro conico (K0158)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0158.32005
K0158.32506
K0158.32508
K0158.33208
K0158.33210
K0158.34010
K0158.34012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D=alesaggio
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

0.55 €

1 4 giorni 205121812

0.60 €

1 4 giorni 2561522.515

0.60 €

1 4 giorni 2581522.515

0.71 €

1 4 giorni 328182915

0.71 €

1 4 giorni 3210182915

1.15 €

1 4 giorni 4010223720

1.15 €

1 4 giorni 4012223720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) nero
Forma(mm) M

Supporto tecnico