Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale dei componenti (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 15 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 20 | ||
8.25 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 25 | ||
8.25 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 30 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 20 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 25 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 30 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 40 | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 30 | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 40 | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 50 | ||
6.85 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | 15 | ||
6.85 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | 25 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | 30 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | 20 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | 25 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | 30 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | 40 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | 30 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | 40 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | 50 |
Loading...
Materiale corpo principale | Plastica | Diametro esterno(Ø) | 50 | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L | D2(mm) | 26 | H=altezza(mm) | 55 |
H1(Nm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale dei componenti(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali