Manopole coniche (K1222)

Manopole coniche (K1222)
· Pomelli per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1222.050
K1222.060
K1222.080
K1222.081
K1222.100
K1222.101
K1222.120
K1222.121
K1222.160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.43 €

1 4 giorni M51473425

1.46 €

1 4 giorni M623146017

2.02 €

1 4 giorni M822146025

2.10 €

1 4 giorni M826167019

2.24 €

1 4 giorni M102715.57025

2.90 €

1 4 giorni M1035228525

2.82 €

1 4 giorni M122715.57025

2.90 €

1 4 giorni M1235228525

6.56 €

1 4 giorni M1635228530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Colore principale(mm) nero lucido

Supporto tecnico