Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0255.1263101144X20
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M10 | Materiale corpo principale | Altro | Diametro esterno(Ø) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio ardesia RAL 7015 | Forma(mm) | L |
D2(mm) | 28 | D3(mm) | 35.5 | H=altezza(mm) | 44 |
H1(Nm) | 22.5 | H2 | 14.5 | L=lunghezza della filettatura(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna antibatterica, parti metalliche in acciaio inox (K0255), il codice articolo è il seguente: K0255.1263101144X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0255.1263101144X20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali