Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0786.06308 |
K0786.06310 |
K0786.6308 |
K0786.6310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale dei componenti (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio |
Loading...
Materiale corpo principale | Plastica | Diametro esterno(Ø) | 63 | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | K | D2(mm) | 26 | H=altezza(mm) | 45 |
H1(Nm) | 10 | T=profondità della filettatura(mm) | 17 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale dei componenti(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali