Grip a cinque lobi con filettatura interna (K0276)

Grip a cinque lobi con filettatura interna (K0276)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0276.3206
K0276.4008
K0276.5010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.52 €

1 4 giorni M63211517129

1.98 €

1 4 giorni M84021820.514.511

2.61 €

1 4 giorni M1050320251814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Forma(mm) K

Supporto tecnico