Grip a cinque lobi con filettatura interna (K0279)

Grip a cinque lobi con filettatura interna (K0279)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia

· Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0279.4005
K0279.4006
K0279.4008
K0279.4010
K0279.5006
K0279.5008
K0279.5010
K0279.6006
K0279.6008
K0279.6010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)

2.22 €

1 4 giorni M54019

2.22 €

1 4 giorni M64019

2.33 €

1 4 giorni M84019

2.33 €

1 4 giorni M104019

2.37 €

1 4 giorni M65023.5

2.40 €

1 4 giorni M85023.5

2.45 €

1 4 giorni M105023.5

2.89 €

1 4 giorni M66031.8

2.94 €

1 4 giorni M86031.8

2.94 €

1 4 giorni M106031.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Ottone
Forma(mm) K H=altezza(mm) 27.7 H1(Nm) 4.6
T=profondità della filettatura(mm) 12.5

Supporto tecnico