Grip a quattro lobi con filettatura esterna (K1093)

Grip a quattro lobi con filettatura esterna (K1093)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia

· Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1093.43006X16
K1093.43006X20
K1093.43006X30
K1093.43006X40
K1093.43006X50
K1093.44006X16
K1093.44006X20
K1093.44008X20
K1093.44008X30
K1093.44008X40
K1093.45208X16
K1093.45208X20
K1093.45208X30
K1093.45208X40
K1093.45208X50
K1093.46010X20
K1093.46010X30
K1093.46010X40
K1093.46010X50
K1093.46012X50
K1093.48010X30
K1093.48010X50
K1093.48012X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)
T1
(mm)

1.15 €

1 4 giorni M6301512239.5162

1.15 €

1 4 giorni M6301512239.5202

1.18 €

1 4 giorni M6301512239.5302

1.21 €

1 4 giorni M6301512239.5402

1.25 €

1 4 giorni M6301512239.5502

1.35 €

1 4 giorni M640.515.51229.511163

1.35 €

1 4 giorni M640.515.51229.511203

1.41 €

1 4 giorni M840.5151229.511203

1.51 €

1 4 giorni M840.5151229.511303

1.51 €

1 4 giorni M840.5151229.511403

1.86 €

1 4 giorni M85020.514.532.511162.5

1.87 €

1 4 giorni M85020.514.532.511202.5

1.90 €

1 4 giorni M85020.514.532.511302.5

1.97 €

1 4 giorni M85020.514.532.511402.5

1.99 €

1 4 giorni M85020.514.532.511502.5

2.65 €

1 4 giorni M105923244015204

2.69 €

1 4 giorni M105923244015304

2.76 €

1 4 giorni M105923244015404

2.82 €

1 4 giorni M105923244015504

2.84 €

1 4 giorni M125923244015504

3.25 €

1 4 giorni M107930214117303

3.45 €

1 4 giorni M107930214117503

3.52 €

1 4 giorni M127930214117503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore dei componenti(mm) galvanizzato Colore principale(mm) nero Forma(mm) L

Supporto tecnico