Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1093.23006 |
K1093.24006 |
K1093.24008 |
K1093.25208 |
K1093.25210 |
K1093.26010 |
K1093.26012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 10 | 2 | ||
1.29 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40.5 | 15.5 | 12 | 29.5 | 11 | 10 | 3 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40.5 | 15 | 12 | 27.5 | 11 | 14 | 3 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 14 | 2.5 | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 13 | 2.5 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 14 | 4 | ||
3.58 € | 1 | 4 giorni | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 18 | 4 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | K |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali