Manopole in Ferro grigia, con rivestimento in plastica. Moduli secondo DIN 6335, forma C (K0682)

Manopole in Ferro grigia, con rivestimento in plastica. Moduli secondo DIN 6335, forma C (K0682)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: foro cieco

· Colori disponibili: arancione e nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0682.108
K0682.110
K0682.112
K0682.116
K0682.208
K0682.210
K0682.212
K0682.216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

3.96 €

1 4 giorni 40arancione81426141518

5.29 €

1 4 giorni 50arancione101834201821

5.96 €

1 4 giorni 63arancione122042252225

9.38 €

1 4 giorni 80arancione162552302832

3.96 €

1 4 giorni 40nero81426141518

5.29 €

1 4 giorni 50nero101834201821

5.96 €

1 4 giorni 63nero122042252225

9.38 €

1 4 giorni 80nero162552302832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Forma(mm) C

Supporto tecnico