Manopole zigrinate antistatiche con filettatura interna (K0247)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0247.1110624

Codice componente
K0247.1110624
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.47 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M6 Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 21
Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio Misura(mm) 1
Colore principale(mm) nero grafite RAL 9011 D2(mm) 14 D3(mm) 19
H=altezza(mm) 22 H1(Nm) 8 T=profondità della filettatura(mm) 10

Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate antistatiche con filettatura interna (K0247), il codice articolo è il seguente: K0247.1110624.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0247.1110624.

Supporto tecnico