Leve a camme regolabili con filettatura esterna, acciaio o acciaio inox (K0006) (Codici componente - Download CAD)

Leve a camme regolabili con filettatura esterna, acciaio o acciaio inox (K0006)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa del serraggio

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio e acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0006.0501104X15
K0006.0501104X20
K0006.0501104X30
K0006.0501105X20
K0006.0501105X30
K0006.0501105X40
K0006.0501105X50
K0006.0501404X15
K0006.0501404X20
K0006.0501404X30
K0006.0501405X20
K0006.0501405X30
K0006.0501405X40
K0006.0501405X50
K0006.0511104X15
K0006.0511104X20
K0006.0511104X30
K0006.0511105X20
K0006.0511105X30
K0006.0511105X40
K0006.0511105X50
K0006.0511404X15
K0006.0511404X20
K0006.0511404X30
K0006.0511405X20
K0006.0511405X30
K0006.0511405X40
K0006.0511405X50
K0006.1501105X20
K0006.1501105X30
K0006.1501105X40
K0006.1501105X50
K0006.1501106X20
K0006.1501106X30
K0006.1501106X40
K0006.1501106X50
K0006.1501405X20
K0006.1501405X30
K0006.1501405X40
K0006.1501405X50
K0006.1501406X20
K0006.1501406X30
K0006.1501406X40
K0006.1501406X50
K0006.1511105X20
K0006.1511105X30
K0006.1511105X40
K0006.1511105X50
K0006.1511106X20
K0006.1511106X30
K0006.1511106X40
K0006.1511106X50
K0006.1511405X20
K0006.1511405X30
K0006.1511405X40
K0006.1511405X50
K0006.1511406X20
K0006.1511406X30
K0006.1511406X40
K0006.1511406X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Materiale dei componenti Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Corsa S
(mm)

8.54 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio052.359.11813M415.4811.217152.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio052.359.11813M415.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio052.359.11813M415.4811.217302.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio052.359.11813M515.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio052.359.11813M515.4811.217302.51001

9.13 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio052.359.11813M515.4811.217402.51001

9.13 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio052.359.11813M515.4811.217502.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio052.359.11813M415.4811.217152.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio052.359.11813M415.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio052.359.11813M415.4811.217302.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio052.359.11813M515.4811.217202.51001

8.54 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio052.359.11813M515.4811.217302.51001

9.13 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio052.359.11813M515.4811.217402.51001

9.13 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio052.359.11813M515.4811.217502.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio inox052.359.11813M415.4811.217152.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio inox052.359.11813M415.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio inox052.359.11813M415.4811.217302.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217302.51001

12.95 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217402.51001

12.95 €

1 4 giorni 52.3neroAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217502.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio inox052.359.11813M415.4811.217152.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio inox052.359.11813M415.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio inox052.359.11813M415.4811.217302.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217202.51001

12.19 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217302.51001

12.95 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217402.51001

12.95 €

1 4 giorni 52.3rosso rubinoAcciaio inox052.359.11813M515.4811.217502.51001

9.03 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

9.03 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

9.03 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

9.03 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

9.03 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

9.66 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4neroAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M518.1914.5225041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5222041201.2

13.57 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5223041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5224041201.2

14.48 €

1 4 giorni 70.4rosso rubinoAcciaio inox170.479.221.515M618.1914.5225041201.2

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Verniciatura in polvere

Supporto tecnico