Pistoncini con indicizzazione a camma (K0639)

Pistoncini con indicizzazione a camma (K0639)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0639.080410
K0639.080510
K0639.080512
K0639.080610
K0639.080612
K0639.080616
K0639.080812
K0639.080816
K0639.080820
K0639.081016
K0639.081020
K0639.081220
K0639.090410
K0639.090510
K0639.090512
K0639.090610
K0639.090612
K0639.090616
K0639.090812
K0639.090816
K0639.090820
K0639.091016
K0639.091020
K0639.091220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.19 €

1 4 giorni E93410163825148

12.19 €

1 4 giorni E935101.363825148

12.49 €

1 4 giorni E10.83.65121.3846.830158

12.19 €

1 4 giorni E936101.863825148

12.49 €

1 4 giorni E10.83.66121.8846.830158

14.84 €

1 4 giorni E14.44.86161.81060.4403515

12.49 €

1 4 giorni E10.83.68122.3846.830158

14.84 €

1 4 giorni E14.44.88162.31060.4403515

17.00 €

1 4 giorni E1868202.31270506020

14.84 €

1 4 giorni E14.44.810162.81060.4403515

17.00 €

1 4 giorni E18610202.81270506020

17.00 €

1 4 giorni E186122031270506020

12.81 €

1 4 giorni F93410163825148

12.81 €

1 4 giorni F935101.363825148

13.08 €

1 4 giorni F10.83.65121.3846.830158

12.81 €

1 4 giorni F936101.863825148

13.08 €

1 4 giorni F10.83.66121.8846.830158

15.47 €

1 4 giorni F14.44.86161.81060.4403515

13.08 €

1 4 giorni F10.83.68122.3846.830158

15.47 €

1 4 giorni F14.44.88162.31060.4403515

17.93 €

1 4 giorni F1868202.31270506020

15.47 €

1 4 giorni F14.44.810162.81060.4403515

17.93 €

1 4 giorni F18610202.81270506020

17.93 €

1 4 giorni F186122031270506020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico