Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1439.03400 |
K1439.13000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di fissaggio F1 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.61 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio | zincato e passivato | 1100 | 3400 | ||
63.01 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio inox | lucido | 1000 | 3000 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | resistenza all’olio | Colore dei componenti | rosso |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 40 | A1(mm) | 25.4 | A2(mm) | 7.3 |
B(mm) | 44 | B1(mm) | 30 | B5(mm) | 4 |
C(mm) | 41.2 | D(mm) | 6.7 | H(mm) | 210 |
H1(mm) | 153 | L=lunghezza(mm) | 74.6 | L1(mm) | 31.8 |
L2(mm) | 14 | M(mm) | 1/2-13x2.5 | Angolo di apertura della maniglia | 50° |
Angolo di apertura del braccio di sostegno | 90° |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Forza di serraggio F3(N)
Forza di fissaggio F1(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali