Tappi terminali per tubi quadri (K0494)

Tappi terminali per tubi quadri (K0494)
· Per tubi tondi e quadri

· Per pavimenti delicati e duri

· Chiusura delle estremità dei tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0494.400001040
K0494.413130520
K0494.415150820
K0494.416160820
K0494.418181530
K0494.420100
K0494.422220830
K0494.425150
K0494.428281030
K0494.430200
K0494.430302550
K0494.432321035
K0494.434341030
K0494.435350830
K0494.438381035
K0494.440300
K0494.440400
K0494.445451030
K0494.445453050
K0494.448482545
K0494.450500830
K0494.450503050
K0494.452521535
K0494.455552045
K0494.460601540
K0494.465652045
K0494.470702045
K0494.475752045
K0494.480802045
K0494.490903050
K0494.495953555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adatto per N
(mm)
D=diametro
(mm)
A
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

4.90 €

1 4 giorni 100 x 100 x 1-4--1007240,0795falsetrue

0.39 €

1 4 giorni 13 x 13 x 0,5-2--13411,50,0020falsetrue

0.21 €

1 4 giorni 15 x 15 x 0,8-2--15311,50,0020falsetrue

0.22 €

1 4 giorni 16 x 16 x 0,8-2--16511,50,0025falsetrue

0.18 €

1 4 giorni 18 x 18 x 1,5-3--18511,50,0025falsetrue

0.40 €

1 4 giorni 20 x 20 x 0,8-3520------

0.31 €

1 4 giorni 22 x 22 x 0,8-3--22511,50,0035falsetrue

0.40 €

1 4 giorni 25 x 25 x 1-3525------

0.31 €

1 4 giorni 28 x 28 x 1-3--28511,50,0040falsetrue

0.40 €

1 4 giorni 30 x 30 x 1-2,5530------

0.20 €

1 4 giorni 30 x 30 x 2,5-5--30511,50,0050falsetrue

0.30 €

1 4 giorni 32 x 32 x 1-3,5--32511,50,0055falsetrue

0.61 €

1 4 giorni 34 x 34 x 1-3--34514,50,0060falsetrue

0.45 €

1 4 giorni 35 x 35 x 0,8-3--35514,50,0065falsetrue

0.56 €

1 4 giorni 38 x 38 x 1-3,5--38514,50,0070falsetrue

0.72 €

1 4 giorni 40 x 40 x 1-3540------

0.72 €

1 4 giorni 40 x 40 x 3-5540------

0.66 €

1 4 giorni 45 x 45 x 1-3--45514,50,0075falsetrue

0.83 €

1 4 giorni 45 x 45 x 3-5--45514,50,0102falsetrue

0.92 €

1 4 giorni 48 x 48 x 2,5-4,5--48514,50,0080falsetrue

0.82 €

1 4 giorni 50 x 50 x 0,8-3--50514,50,0090falsetrue

0.83 €

1 4 giorni 50 x 50 x 3-5--50514,50,0090falsetrue

1.04 €

1 4 giorni 52 x 52 x 1,5-3,5--52514,50,0095falsetrue

1.20 €

1 4 giorni 55 x 55 x 2-4,5--55514,50,0100falsetrue

1.02 €

1 4 giorni 60 x 60 x 1,5-4--605210,0110falsetrue

1.86 €

1 4 giorni 65 x 65 x 2-4,5--655210,0120falsetrue

2.20 €

1 4 giorni 70 x 70 x 2-4,5--70518,70,0160falsetrue

2.47 €

1 4 giorni 75 x 75 x 2-4,5--756210,0170falsetrue

2.53 €

1 4 giorni 80 x 80 x 2-4,5--806210,0190falsetrue

3.54 €

1 4 giorni 90 x 90 x 3-5--906210,0200falsetrue

4.77 €

1 4 giorni 95 x 95 x 3,5-5,5--956210,0250falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale principale Politene Versione 2 per tubi quadrati
Denominazione Tappo di Chiusura Forma B Tipo di stampo quadrato

Supporto tecnico