Viti con cava esagonale a testa svasata DIN EN ISO 10642, acciaio (K0708)

Viti con cava esagonale a testa svasata DIN EN ISO 10642, acciaio (K0708)
· Acciaio

· Classe di resistenza 8.8 o 10.9

· Non trattato (nero) o zincato galvanicamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0708.04X10
K0708.04X12
K0708.04X16
K0708.04X20
K0708.04X25
K0708.05X10
K0708.05X12
K0708.05X16
K0708.05X20
K0708.05X25
K0708.05X30
K0708.06X10
K0708.06X12
K0708.06X16
K0708.06X20
K0708.06X25
K0708.06X30
K0708.06X35
K0708.06X40
K0708.06X45
K0708.06X50
K0708.06X60
K0708.08X16
K0708.08X20
K0708.08X25
K0708.08X30
K0708.08X35
K0708.08X40
K0708.08X45
K0708.08X50
K0708.08X60
K0708.10X16
K0708.10X20
K0708.10X25
K0708.10X30
K0708.10X35
K0708.10X40
K0708.10X45
K0708.10X50
K0708.10X60
K0708.10X70
K0708.12X20
K0708.12X25
K0708.12X30
K0708.12X35
K0708.12X40
K0708.12X45
K0708.12X50
K0708.12X60
K0708.12X70
K0708.12X80
K0708.16X30
K0708.16X35
K0708.16X40
K0708.16X45
K0708.16X50
K0708.16X60
K0708.16X70
K0708.304X10
K0708.304X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Corpo con finitura superficiale Grado D1
(mm)
T
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Colore principale K
(mm)

0.45 €

1 4 giorni 410lucido (nero)8.881.82.5nero2.3

0.51 €

1 4 giorni 412lucido (nero)8.881.82.5nero2.3

0.54 €

1 4 giorni 416lucido (nero)8.881.82.5nero2.3

0.54 €

1 4 giorni 420lucido (nero)8.881.82.5nero2.3

0.59 €

1 4 giorni 425lucido (nero)8.881.82.5nero2.3

0.33 €

1 4 giorni 510lucido (nero)8.8102.33nero2.8

0.36 €

1 4 giorni 512lucido (nero)8.8102.33nero2.8

0.36 €

1 4 giorni 516lucido (nero)8.8102.33nero2.8

0.36 €

1 4 giorni 520lucido (nero)8.8102.33nero2.8

0.40 €

1 4 giorni 525lucido (nero)8.8102.33nero2.8

0.43 €

1 4 giorni 530lucido (nero)8.8102.33nero2.8

0.35 €

1 4 giorni 610lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.35 €

1 4 giorni 612lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.35 €

1 4 giorni 616lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.36 €

1 4 giorni 620lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.36 €

1 4 giorni 625lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.40 €

1 4 giorni 630lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.45 €

1 4 giorni 635lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.78 €

1 4 giorni 640lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.78 €

1 4 giorni 645lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.89 €

1 4 giorni 650lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.99 €

1 4 giorni 660lucido (nero)8.8122.54nero3.3

0.44 €

1 4 giorni 816lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.44 €

1 4 giorni 820lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.44 €

1 4 giorni 825lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.45 €

1 4 giorni 830lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.54 €

1 4 giorni 835lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.54 €

1 4 giorni 840lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.59 €

1 4 giorni 845lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.93 €

1 4 giorni 850lucido (nero)8.8163.55nero4.4

1.00 €

1 4 giorni 860lucido (nero)8.8163.55nero4.4

0.77 €

1 4 giorni 1016lucido (nero)8.8204.46nero5.5

0.77 €

1 4 giorni 1020lucido (nero)8.8204.46nero5.5

0.78 €

1 4 giorni 1025lucido (nero)8.8204.46nero5.5

0.78 €

1 4 giorni 1030lucido (nero)8.8204.46nero5.5

0.92 €

1 4 giorni 1035lucido (nero)8.8204.46nero5.5

0.92 €

1 4 giorni 1040lucido (nero)8.8204.46nero5.5

1.00 €

1 4 giorni 1045lucido (nero)8.8204.46nero5.5

1.41 €

1 4 giorni 1050lucido (nero)8.8204.46nero5.5

1.41 €

1 4 giorni 1060lucido (nero)8.8204.46nero5.5

1.79 €

1 4 giorni 1070lucido (nero)8.8204.46nero5.5

0.94 €

1 4 giorni 1220lucido (nero)8.8244.68nero6.5

0.94 €

1 4 giorni 1225lucido (nero)8.8244.68nero6.5

0.94 €

1 4 giorni 1230lucido (nero)8.8244.68nero6.5

0.97 €

1 4 giorni 1235lucido (nero)8.8244.68nero6.5

0.99 €

1 4 giorni 1240lucido (nero)8.8244.68nero6.5

1.00 €

1 4 giorni 1245lucido (nero)8.8244.68nero6.5

1.00 €

1 4 giorni 1250lucido (nero)8.8244.68nero6.5

2.07 €

1 4 giorni 1260lucido (nero)8.8244.68nero6.5

2.55 €

1 4 giorni 1270lucido (nero)8.8244.68nero6.5

2.91 €

1 4 giorni 1280lucido (nero)8.8244.68nero6.5

1.77 €

1 4 giorni 1630lucido (nero)8.8305.310nero7.5

1.77 €

1 4 giorni 1635lucido (nero)8.8305.310nero7.5

1.77 €

1 4 giorni 1640lucido (nero)8.8305.310nero7.5

1.84 €

1 4 giorni 1645lucido (nero)8.8305.310nero7.5

1.84 €

1 4 giorni 1650lucido (nero)8.8305.310nero7.5

2.09 €

1 4 giorni 1660lucido (nero)8.8305.310nero7.5

4.26 €

1 4 giorni 1670lucido (nero)8.8305.310nero7.5

0.63 €

1 4 giorni 410lucido (nero)10.981.82.5nero2.3

0.72 €

1 4 giorni 412lucido (nero)10.981.82.5nero2.3

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico