Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0628.125152X2000
Materiale principale | Alluminio | T(mm) | 19 | Peso approssimativo(kg/m) | 0.466 |
---|---|---|---|---|---|
S=spessore(mm) | 2 | C(mm) | 1.5 | L=lunghezza(mm) | 2000 |
A=larghezza(mm) | 25 | T1(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Tubi quadri monoalettati (K0628), il codice articolo è il seguente: K0628.125152X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0628.125152X2000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali