Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura a T (K1109)

Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura a T (K1109)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)

· Acciaio inox 1.4301, 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1109.1186
K1109.2186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Attuazione D=diametro
(mm)

36.05 €

1 4 giorni AImpugnatura a T28

54.87 €

1 4 giorni Bimpugnatura a T con serratura32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4301 H=altezza(mm) 18
S=spessore massimo della parete(mm) 8 SW=larghezza chiave(mm) 27

Supporto tecnico