Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1356.1186 |
K1356.2186 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.52 € | 1 | 4 giorni | A | Impugnatura a T | ||
85.42 € | 1 | 4 giorni | B | impugnatura a T con serratura |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4401 | D=diametro(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Attuazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali