Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1668.036350 |
K1668.036351 |
K1668.056500 |
K1668.056501 |
K1668.073700 |
K1668.073701 |
K1668.136350 |
K1668.136351 |
K1668.156500 |
K1668.156501 |
K1668.173700 |
K1668.173701 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Forma | Forma-Tipo | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | tipo galvanizzato | A | smussatura in alto | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
17.56 € | 1 | 4 giorni | Ottone | cromato | A | smussatura in alto | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | tipo galvanizzato | A | smussatura in alto | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
28.14 € | 1 | 4 giorni | Ottone | cromato | A | smussatura in alto | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | tipo galvanizzato | A | smussatura in alto | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
41.11 € | 1 | 4 giorni | Ottone | cromato | A | smussatura in alto | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | tipo galvanizzato | B | smussatura in basso | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
17.62 € | 1 | 4 giorni | Ottone | cromato | B | smussatura in basso | 35 | 23 | 8 | 1.2 | 3.5 | 19 | 8 | 36.5 | 11 | 13.5 | ||
11.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | tipo galvanizzato | B | smussatura in basso | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
27.83 € | 1 | 4 giorni | Ottone | cromato | B | smussatura in basso | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
18.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | tipo galvanizzato | B | smussatura in basso | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
43.33 € | 1 | 4 giorni | Ottone | cromato | B | smussatura in basso | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Forma
Forma-Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C(mm)
D(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali