Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0703.06 |
K0703.08 |
K0703.10 |
K0703.12 |
K0703.14 |
K0703.16 |
K0703.20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | per vite Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | 4 giorni | 38 | 7.5 | 9.8 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 19.6 | 11 | 29 | 19 | 9 | ||
18.68 € | 1 | 4 giorni | 43 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9 | 8 | 3 | 21.6 | 14 | 32.5 | 21 | 9 | ||
20.93 € | 1 | 4 giorni | 48 | 11.5 | 9.8 | 11.5 | 9 | 10 | 3 | 23.6 | 17 | 36.5 | 23 | 9 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | 61 | 13.5 | 11.8 | 13.5 | 11 | 12 | 3 | 29.6 | 22 | 45 | 29 | 11 | ||
28.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 15.5 | 11.8 | 15.5 | 11 | 14 | 3 | 31.6 | 23 | 49 | 31 | 11 | ||
29.68 € | 1 | 4 giorni | 68 | 17.5 | 11.8 | 17.5 | 11 | 16 | 3 | 33.6 | 25 | 50 | 33 | 11 | ||
37.84 € | 1 | 4 giorni | 74 | 21.5 | 11.8 | 21.5 | 11 | 20 | 4 | 36.6 | 28 | 55 | 36 | 11 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Codice acciaio | 1.0760 | Corpo con finitura superficiale | nitrurato e nero ossidato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
B(mm)
D1(mm)
D3(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
per vite Ø
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali