Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1030.08
Misura nominale vite (M) | 8 | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B | Larghezza scanalatura(mm) | 10 | D1(mm) | 21 |
H=altezza(mm) | 8 | SW=larghezza chiave(mm) | 13 |
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con flangia (K1030), il codice articolo è il seguente: K1030.08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1030.08.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali