Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | M (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M3 | 6.08 | 4 | 2.4 | 5.5 | M3 | ||
0.20 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M4 | 7.66 | 5 | 2.9 | 7 | M4 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M5 | 8.79 | 5 | 3.2 | 8 | M5 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | M6 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | M8 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | M10 | ||
1.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | M12 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | M14 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | M16 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | M20 | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M24 | 39.55 | 24 | 15 | 36 | M24 | ||
8.44 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | M27 | ||
13.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | M30 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | - | 6-8 | galvanizzato | M3 | 6.08 | 4 | 2.4 | 5.5 | M3 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | - | 6-8 | galvanizzato | M4 | 7.66 | 5 | 2.9 | 7 | M4 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | - | 6-8 | galvanizzato | M5 | 8.79 | 5 | 3.2 | 8 | M5 | ||
0.30 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | M6 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | M8 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | M10 | ||
1.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | M12 | ||
1.48 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | M14 | ||
1.69 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | M16 | ||
2.55 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | M20 | ||
3.65 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M24 | 39.55 | 24 | 15 | 36 | M24 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | M27 | ||
8.08 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio | - | 8 | galvanizzato | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | M30 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | M6 | ||
0.64 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | M8 | ||
1.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | M10 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | M12 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | M14 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | M16 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | M20 | ||
4.32 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M24 | 35 | 24 | 15 | 36 | M24 | ||
7.64 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | M27 | ||
10.21 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio | - | 10 | galvanizzato | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | M30 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M3 | 6.08 | 4 | 2.4 | 5.5 | - | ||
0.24 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M4 | 7.66 | 5 | 2.9 | 7 | - | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M5 | 8.79 | 5 | 3.2 | 8 | - | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M6 | 11.05 | 6 | 4 | 10 | - | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M8 | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | - | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M10 | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | - | ||
2.32 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M12 | 21.1 | 12 | 8 | 19 | - | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M14 | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | - | ||
2.92 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M16 | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | - | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M20 | 32.95 | 20 | 14 | 30 | - | ||
6.19 € | 1 | 4 giorni | 24 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M24 | 39.55 | 24 | 15 | 36 | - | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | 27 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M27 | 45.2 | 27 | 17 | 41 | - | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio inox | A4 | - | lucido | M30 | 50.85 | 30 | 19 | 46 | - |
Loading...
Materiale dei componenti | Poliammide |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
M(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
G=filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali