Dadi ciechi in acciaio inossidabile con collare e guarnizione e rondella di spessore per set igienico USIT (K1594)

Dadi ciechi in acciaio inossidabile con collare e guarnizione e rondella di spessore per set igienico USIT (K1594)
· Sistema di avvitamento certificato EHEDG

· Dimensioni M4 - M16

· Acciaio inox 1.4404

· Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione

· Adatto per la pulizia CIP / SIP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1594.041
K1594.042
K1594.044
K1594.051
K1594.052
K1594.054
K1594.061
K1594.062
K1594.064
K1594.081
K1594.082
K1594.084
K1594.101
K1594.102
K1594.104
K1594.121
K1594.122
K1594.124
K1594.161
K1594.162
K1594.164
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Materiale dei componenti Colore dei componenti D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T
(mm)

7.10 €

1 4 giorni 470 EPDM 291nero10.89.74.190.45174.8

7.81 €

1 4 giorni 470 EPDM 253815bianco10.89.74.190.45174.8

10.88 €

1 4 giorni 4Fluoroprene XP 45blu10.89.74.190.45174.8

7.50 €

1 4 giorni 570 EPDM 291nero11.810.75.1110.5186

8.22 €

1 4 giorni 570 EPDM 253815bianco11.810.75.1110.5186

11.26 €

1 4 giorni 5Fluoroprene XP 45blu11.810.75.1110.5186

7.96 €

1 4 giorni 670 EPDM 291nero1413.16.1130.551107.2

8.71 €

1 4 giorni 670 EPDM 253815bianco1413.16.1130.551107.2

11.88 €

1 4 giorni 6Fluoroprene XP 45blu1413.16.1130.551107.2

10.79 €

1 4 giorni 870 EPDM 291nero1816.98.1160.61139.6

11.74 €

1 4 giorni 870 EPDM 253815bianco1816.98.1160.61139.6

15.79 €

1 4 giorni 8Fluoroprene XP 45blu1816.98.1160.61139.6

12.79 €

1 4 giorni 1070 EPDM 291nero2221.210.1200.751.51612

13.90 €

1 4 giorni 1070 EPDM 253815bianco2221.210.1200.751.51612

18.60 €

1 4 giorni 10Fluoroprene XP 45blu2221.210.1200.751.51612

19.08 €

1 4 giorni 1270 EPDM 291nero26.625.512.1230.91.51814.4

20.27 €

1 4 giorni 1270 EPDM 253815bianco26.625.512.1230.91.51814.4

25.13 €

1 4 giorni 12Fluoroprene XP 45blu26.625.512.1230.91.51814.4

30.16 €

1 4 giorni 1670 EPDM 291nero3533.916.1301.21.52419.2

31.91 €

1 4 giorni 1670 EPDM 253815bianco3533.916.1301.21.52419.2

39.31 €

1 4 giorni 16Fluoroprene XP 45blu3533.916.1301.21.52419.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Corpo con finitura superficiale lucidato
Approvazione/Certificazione EHEDG

Supporto tecnico