Dadi ciechi in acciaio inossidabile con collare per guarnizione igienica USIT e rondelle di spessore (K1493)

Dadi ciechi in acciaio inossidabile con collare per guarnizione igienica USIT e rondelle di spessore (K1493)
· Sistema di avvitamento certificato EHEDG

· Dimensioni M4 - M16

· Acciaio inox 1.4404

· Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1493.04
K1493.05
K1493.06
K1493.08
K1493.10
K1493.12
K1493.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) D1
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T
(mm)

2.82 €

1 4 giorni 410.890.4574.8

3.28 €

1 4 giorni 511.8110.586

3.51 €

1 4 giorni 614130.55107.2

5.13 €

1 4 giorni 818160.6139.6

6.21 €

1 4 giorni 1022200.751612

12.29 €

1 4 giorni 1226.6230.91814.4

19.81 €

1 4 giorni 1635301.22419.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Corpo con finitura superficiale lucidato
Approvazione/Certificazione EHEDG

Supporto tecnico