Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1049.0606 |
K1049.0808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B=larghezza (mm) | D (mm) | D1=filettatura | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 15 | 6.3 | 3 | 5.7 | 24 | 7 | M6 | 27 | 27 | 13 | 40 | 5 | ||
12.22 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | 9 | 4 | 7.5 | 32 | 9 | M8 | 36 | 36 | 18 | 65 | 6 |
Loading...
Tipo | I | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B=larghezza(mm)
D(mm)
D1=filettatura
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali