Manopole zigrinate in biopolimero con filettatura esterna (K0247)

Manopole zigrinate in biopolimero con filettatura esterna (K0247)
Materiale:
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.

Versione:
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0247.10010590X10
K0247.100105143X10
K0247.10010690X15
K0247.100106143X15
K0247.10105143X10
K0247.1010590X10
K0247.10106143X15
K0247.1010690X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Materiale principale
(mm)
Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
Colore principale
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Chiave in acciaio componenti Peso PL Edelstahl RoHS

2.23 €

1 4 giorni M5PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021101.43050,0070truetrue

2.23 €

1 4 giorni M5PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale101.43050,0070truetrue

2.25 €

1 4 giorni M6PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021151.43050,0090truetrue

2.25 €

1 4 giorni M6PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale151.43050,0090truetrue

1.45 €

1 4 giorni M5AltroBiopolimero--faggio naturale10----

1.45 €

1 4 giorni M5AltroBiopolimero--grigio nero RAL 702110----

1.50 €

1 4 giorni M6AltroBiopolimero--faggio naturale15----

1.50 €

1 4 giorni M6AltroBiopolimero--grigio nero RAL 702115----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(Ø) 21 Misura(mm) 1 D2(mm) 14
D3(mm) 19 H=altezza(mm) 22 Denominazione Pomello Zigrinato
Tipo di filettatura filettatura esterna H1(mm) 8

Supporto tecnico