Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0247.10010490 |
K0247.100104143 |
K0247.10010590 |
K0247.100105143 |
K0247.10010690 |
K0247.100106143 |
K0247.10104143 |
K0247.1010490 |
K0247.10105143 |
K0247.1010590 |
K0247.10106143 |
K0247.1010690 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale corpo principale | Materiale principale (mm) | Materiale dei componenti (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | Colore principale (mm) | Chiave in acciaio componenti | Peso | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 1 | 4 giorni | M4 | Poliammide | Poliammide | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M4 | Poliammide | Poliammide | Acciaio inox | lucido | faggio naturale | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M5 | Poliammide | Poliammide | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M5 | Poliammide | Poliammide | Acciaio inox | lucido | faggio naturale | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | Poliammide | Poliammide | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | Poliammide | Poliammide | Acciaio inox | lucido | faggio naturale | 1.4305 | 0,0070 | true | true | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M4 | Altro | Biopolimero | - | - | faggio naturale | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M4 | Altro | Biopolimero | - | - | grigio nero RAL 7021 | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | Altro | Biopolimero | - | - | faggio naturale | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | Altro | Biopolimero | - | - | grigio nero RAL 7021 | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | Altro | Biopolimero | - | - | faggio naturale | - | - | - | - | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | Altro | Biopolimero | - | - | grigio nero RAL 7021 | - | - | - | - |
Loading...
Diametro esterno(Ø) | 21 | Misura(mm) | 1 | D2(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 19 | H=altezza(mm) | 22 | T=profondità della filettatura(mm) | 10 |
Denominazione | Pomello Zigrinato | Tipo di filettatura | filettatura interna | H1(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale corpo principale
Materiale principale(mm)
Materiale dei componenti(mm)
Componente di finitura superficiale(mm)
Colore principale(mm)
Chiave in acciaio componenti
Peso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali