Pomelli zigrinati per viti a testa esagonale, forma A (K1138)

Pomelli zigrinati per viti a testa esagonale, forma A (K1138)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Speciale per l'impiego con viti ISO 4014

· Colori disponibili: nero e arancione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1138.00040
K1138.00050
K1138.00060
K1138.00080
K1138.00100
K1138.01040
K1138.01050
K1138.01060
K1138.01080
K1138.01100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
per viti

0.54 €

1 4 giorni 17nero5.57M4

0.59 €

1 4 giorni 20nero6.58M5

0.75 €

1 4 giorni 25nero810M6

0.94 €

1 4 giorni 36nero1013M8

0.90 €

1 4 giorni 36nero1017M10

0.54 €

1 4 giorni 17arancione5.57M4

0.59 €

1 4 giorni 20arancione6.58M5

0.75 €

1 4 giorni 25arancione810M6

0.94 €

1 4 giorni 36arancione1013M8

0.90 €

1 4 giorni 36arancione1017M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) POM Forma(mm) A

Supporto tecnico