Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1138.10040 |
K1138.10050 |
K1138.10060 |
K1138.10080 |
K1138.10100 |
K1138.11040 |
K1138.11050 |
K1138.11060 |
K1138.11080 |
K1138.11100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | per viti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 giorni | 17 | nero | 11.5 | 7 | M4 | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | nero | 15 | 8 | M5 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | nero | 18 | 10 | M6 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 36 | nero | 23 | 13 | M8 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 36 | nero | 23 | 17 | M10 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 17 | arancione | 11.5 | 7 | M4 | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | arancione | 15 | 8 | M5 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | arancione | 18 | 10 | M6 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 36 | arancione | 23 | 13 | M8 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 36 | arancione | 23 | 17 | M10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | POM | Forma(mm) | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
per viti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali