Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | H3 | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | grigio nero RAL 7021 | 1 | 5 | 32 | 19 | M3 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 17 | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | arancione RAL 2004 | 1 | 5 | 32 | 19 | M3 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 17 | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 5 | 32 | 19 | M3 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 17 | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | blu RAL 5017 | 1 | 5 | 32 | 19 | M3 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 17 | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 5 | 32 | 19 | M3 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 17 | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 5 | 32 | 19 | M3 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 17 | ||
9.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | giallo colza RAL 1021 | 1 | 5 | 32 | 19 | M3 | 26.5 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 17 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 26 | grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | 40 | 23 | M4 | 31.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 20.5 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 26 | arancione RAL 2004 | 2 | 6 | 40 | 23 | M4 | 31.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 20.5 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 26 | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 6 | 40 | 23 | M4 | 31.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 20.5 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 26 | blu RAL 5017 | 2 | 6 | 40 | 23 | M4 | 31.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 20.5 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 26 | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 6 | 40 | 23 | M4 | 31.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 20.5 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 26 | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 6 | 40 | 23 | M4 | 31.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 20.5 | ||
11.62 € | 1 | 4 giorni | 26 | giallo colza RAL 1021 | 2 | 6 | 40 | 23 | M4 | 31.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 20.5 | ||
14.04 € | 1 | 4 giorni | 34 | grigio nero RAL 7021 | 3 | 8 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | ||
14.04 € | 1 | 4 giorni | 34 | arancione RAL 2004 | 3 | 8 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | ||
14.04 € | 1 | 4 giorni | 34 | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 8 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | ||
14.04 € | 1 | 4 giorni | 34 | blu RAL 5017 | 3 | 8 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | ||
14.04 € | 1 | 4 giorni | 34 | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 8 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | ||
14.04 € | 1 | 4 giorni | 34 | rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 8 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | ||
14.04 € | 1 | 4 giorni | 34 | giallo colza RAL 1021 | 3 | 8 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Cappuccio del colore(mm)
Misura(mm)
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
H3
T=profondità del foro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali