Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | Colore principale (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | 4 giorni | M3 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 8 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | M3 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 10 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | M3 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 12 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | M3 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 8 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 10 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 12 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 12 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 20 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | grigio nero RAL 7021 | lucido | - | 10 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 20 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | - | lucido | grigio nero RAL 7021 | 25 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M3 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 8 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | M3 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 10 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | M3 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 12 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | M3 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 8 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 10 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 12 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 10 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 12 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 20 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 10 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 15 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 20 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | - | - | grigio nero RAL 7021 | 25 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Misura(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 15 | D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 |
H=altezza(mm) | 11.5 | H1(Nm) | 4.3 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Codice acciaio
Materiale dei componenti(mm)
Colore dei componenti(mm)
Componente di finitura superficiale(mm)
Colore principale(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali