Manopole zigrinate con filettatura esterna (K0247)

Manopole zigrinate con filettatura esterna (K0247)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· 7 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0247.01051X10
K0247.01051X12
K0247.01051X15
K0247.01051X20
K0247.01051X25
K0247.01052X10
K0247.01052X12
K0247.01052X15
K0247.01052X20
K0247.01052X25
K0247.01053X10
K0247.01053X12
K0247.01053X15
K0247.01053X20
K0247.01053X25
K0247.01055X10
K0247.01055X12
K0247.01055X15
K0247.01055X20
K0247.01055X25
K0247.01056X10
K0247.01056X12
K0247.01056X15
K0247.01056X20
K0247.01056X25
K0247.01057X10
K0247.01057X12
K0247.01057X15
K0247.01057X20
K0247.01057X25
K0247.0105X10
K0247.0105X12
K0247.0105X15
K0247.0105X20
K0247.0105X25
K0247.01061X15
K0247.01061X20
K0247.01061X25
K0247.01061X30
K0247.01062X15
K0247.01062X20
K0247.01062X25
K0247.01062X30
K0247.01063X15
K0247.01063X20
K0247.01063X25
K0247.01063X30
K0247.01065X15
K0247.01065X20
K0247.01065X25
K0247.01065X30
K0247.01066X15
K0247.01066X20
K0247.01066X25
K0247.01066X30
K0247.01067X15
K0247.01067X20
K0247.01067X25
K0247.01067X30
K0247.0106X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.02 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxarancione RAL 20041141922810

2.04 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxarancione RAL 20041141922812

2.05 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxarancione RAL 20041141922815

2.09 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxarancione RAL 20041141922820

2.14 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxarancione RAL 20041141922825

2.02 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922810

2.04 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922812

2.05 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922815

2.09 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922820

2.14 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922825

2.02 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxblu RAL 50171141922810

2.04 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxblu RAL 50171141922812

2.05 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxblu RAL 50171141922815

2.09 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxblu RAL 50171141922820

2.14 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxblu RAL 50171141922825

2.02 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922810

2.04 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922812

2.05 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922815

2.09 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922820

2.14 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922825

2.02 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922810

2.04 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922812

2.05 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922815

2.09 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922820

2.14 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922825

2.02 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922810

2.04 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922812

2.05 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922815

2.09 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922820

2.14 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922825

2.02 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio nero RAL 70211141922810

2.04 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio nero RAL 70211141922812

2.05 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio nero RAL 70211141922815

2.09 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio nero RAL 70211141922820

2.14 €

1 4 giorni M521Acciaio inoxgrigio nero RAL 70211141922825

2.05 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxarancione RAL 20041141922815

2.09 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxarancione RAL 20041141922820

2.14 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxarancione RAL 20041141922825

2.19 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxarancione RAL 20041141922830

2.05 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922815

2.09 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922820

2.14 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922825

2.19 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321141922830

2.05 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxblu RAL 50171141922815

2.09 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxblu RAL 50171141922820

2.14 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxblu RAL 50171141922825

2.19 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxblu RAL 50171141922830

2.05 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922815

2.09 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922820

2.14 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922825

2.19 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922830

2.05 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922815

2.09 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922820

2.14 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922825

2.19 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922830

2.05 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922815

2.09 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922820

2.14 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922825

2.19 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211141922830

2.05 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxgrigio nero RAL 70211141922815

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico