Manopole zigrinate con impugnatura, forma H, senza foro trasversale (K0262)

Manopole zigrinate con impugnatura, forma H, senza foro trasversale (K0262)
· Idoneo al posizionamento, fissaggio e serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Forma H: senza foro trasversale

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0262.2106
K0262.21061
K0262.21062
K0262.21063
K0262.21065
K0262.21066
K0262.21067
K0262.2206
K0262.22061
K0262.22062
K0262.22063
K0262.22065
K0262.22066
K0262.22067
K0262.2308
K0262.23081
K0262.23082
K0262.23083
K0262.23085
K0262.23086
K0262.23087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

7.67 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 702116H816.531131510

7.67 €

1 4 giorni 40arancione RAL 200416H816.531131510

7.67 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 603216H816.531131510

7.67 €

1 4 giorni 40blu RAL 501716H816.531131510

7.67 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 703516H816.531131510

7.67 €

1 4 giorni 40rosso semaforo RAL 302016H816.531131510

7.67 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 102116H816.531131510

8.71 €

1 4 giorni 50grigio nero RAL 702126H818361518.510

8.71 €

1 4 giorni 50arancione RAL 200426H818361518.510

8.71 €

1 4 giorni 50verde segnaletico RAL 603226H818361518.510

8.71 €

1 4 giorni 50blu RAL 501726H818361518.510

8.71 €

1 4 giorni 50grigio chiaro RAL 703526H818361518.510

8.71 €

1 4 giorni 50rosso semaforo RAL 302026H818361518.510

8.71 €

1 4 giorni 50giallo colza RAL 102126H818361518.510

9.79 €

1 4 giorni 63grigio nero RAL 702138H82241172514

9.79 €

1 4 giorni 63arancione RAL 200438H82241172514

9.79 €

1 4 giorni 63verde segnaletico RAL 603238H82241172514

9.79 €

1 4 giorni 63blu RAL 501738H82241172514

9.79 €

1 4 giorni 63grigio chiaro RAL 703538H82241172514

9.79 €

1 4 giorni 63rosso semaforo RAL 302038H82241172514

9.79 €

1 4 giorni 63giallo colza RAL 102138H82241172514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Forma(mm) H D3(mm) 10
H2 16

Supporto tecnico