Manopole zigrinate con impugnatura, forma M, con foro a croce e grano (K0262)

Manopole zigrinate con impugnatura, forma M, con foro a croce e grano (K0262)
· Idoneo al posizionamento, fissaggio e serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Forma M: con foro trasversale e perno filettato

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0262.1106
K0262.11061
K0262.11062
K0262.11063
K0262.11065
K0262.11066
K0262.11067
K0262.1206
K0262.12061
K0262.12062
K0262.12063
K0262.12065
K0262.12066
K0262.12067
K0262.1308
K0262.13081
K0262.13082
K0262.13083
K0262.13085
K0262.13086
K0262.13087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H3 L1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

9.38 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 702116H816.531135.51510

9.38 €

1 4 giorni 40arancione RAL 200416H816.531135.51510

9.38 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 603216H816.531135.51510

9.38 €

1 4 giorni 40blu RAL 501716H816.531135.51510

9.38 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 703516H816.531135.51510

9.38 €

1 4 giorni 40rosso semaforo RAL 302016H816.531135.51510

9.38 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 102116H816.531135.51510

10.43 €

1 4 giorni 50grigio nero RAL 702126H81836155.518.510

10.43 €

1 4 giorni 50arancione RAL 200426H81836155.518.510

10.43 €

1 4 giorni 50verde segnaletico RAL 603226H81836155.518.510

10.43 €

1 4 giorni 50blu RAL 501726H81836155.518.510

10.43 €

1 4 giorni 50grigio chiaro RAL 703526H81836155.518.510

10.43 €

1 4 giorni 50rosso semaforo RAL 302026H81836155.518.510

10.43 €

1 4 giorni 50giallo colza RAL 102126H81836155.518.510

11.51 €

1 4 giorni 63grigio nero RAL 702138H822411782514

11.51 €

1 4 giorni 63arancione RAL 200438H822411782514

11.51 €

1 4 giorni 63verde segnaletico RAL 603238H822411782514

11.51 €

1 4 giorni 63blu RAL 501738H822411782514

11.51 €

1 4 giorni 63grigio chiaro RAL 703538H822411782514

11.51 €

1 4 giorni 63rosso semaforo RAL 302038H822411782514

11.51 €

1 4 giorni 63giallo colza RAL 102138H822411782514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Forma(mm) M D3(mm) 10
D4(mm) M4 H2 16

Supporto tecnico