Manopole zigrinate, forma C, con scala standard (K0248)

Manopole zigrinate, forma C, con scala standard (K0248)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Forma C: possibilità di lettura ottimale grazie alle marcature integrate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0248.3105
K0248.31051
K0248.31052
K0248.31053
K0248.31055
K0248.31056
K0248.31057
K0248.3206
K0248.32061
K0248.32062
K0248.32063
K0248.32065
K0248.32066
K0248.32067
K0248.3308
K0248.33081
K0248.33082
K0248.33083
K0248.33085
K0248.33086
K0248.33087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondità del foro
(mm)

6.65 €

1 4 giorni 21-Acciaiogrigio nero RAL 7021151919M32210.5510

6.65 €

1 4 giorni 21temprato, rettificato e brunito-arancione RAL 2004151919M32210.5510

6.65 €

1 4 giorni 21temprato, rettificato e brunito-verde segnaletico RAL 6032151919M32210.5510

6.65 €

1 4 giorni 21temprato, rettificato e brunito-blu RAL 5017151919M32210.5510

6.65 €

1 4 giorni 21-Acciaiogrigio chiaro RAL 7035151919M32210.5510

6.65 €

1 4 giorni 21-Acciaiorosso semaforo RAL 3020151919M32210.5510

6.65 €

1 4 giorni 21-Acciaiogiallo colza RAL 1021151919M32210.5510

7.00 €

1 4 giorni 26-Acciaiogrigio nero RAL 7021262323M32612610

7.00 €

1 4 giorni 26temprato, rettificato e brunito-arancione RAL 2004262323M32612610

7.00 €

1 4 giorni 26temprato, rettificato e brunito-verde segnaletico RAL 6032262323M32612610

7.00 €

1 4 giorni 26temprato, rettificato e brunito-blu RAL 5017262323M32612610

7.00 €

1 4 giorni 26-Acciaiogrigio chiaro RAL 7035262323M32612610

7.00 €

1 4 giorni 26-Acciaiorosso semaforo RAL 3020262323M32612610

7.00 €

1 4 giorni 26-Acciaiogiallo colza RAL 1021262323M32612610

8.26 €

1 4 giorni 34-Acciaiogrigio nero RAL 7021383131M43617.5714

8.26 €

1 4 giorni 34temprato, rettificato e brunito-arancione RAL 2004383131M43617.5714

8.26 €

1 4 giorni 34temprato, rettificato e brunito-verde segnaletico RAL 6032383131M43617.5714

8.26 €

1 4 giorni 34temprato, rettificato e brunito-blu RAL 5017383131M43617.5714

8.26 €

1 4 giorni 34-Acciaiogrigio chiaro RAL 7035383131M43617.5714

8.26 €

1 4 giorni 34-Acciaiorosso semaforo RAL 3020383131M43617.5714

8.26 €

1 4 giorni 34-Acciaiogiallo colza RAL 1021383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) C Forma-Tipo(mm) con scala

Supporto tecnico