Manopole zigrinate, forma C, con foro cieco filettato (K1223)

Manopole zigrinate, forma C, con foro cieco filettato (K1223)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Forma C: foro cieco filettato (plastica)

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1223.102206
K1223.102606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

0.97 €

1 4 giorni 22121367.5

1.00 €

1 4 giorni 261720149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M6 Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast
Materiale dei componenti(mm) Plastica Colore principale(mm) nero Forma(mm) C

Supporto tecnico