Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0260.3106 |
K0260.3208 |
K0260.3310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | 4 giorni | 40 | 1 | 6 | 16.5 | 30 | 13 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 50 | 2 | 8 | 18 | 35 | 15 | 14 | ||
3.88 € | 1 | 4 giorni | 63 | 3 | 10 | 22 | 40 | 17 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 | Forma(mm) | E |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Misura(mm)
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità del foro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali