Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 giorni | M5 | 22 | 12 | 10 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 22 | 12 | 15 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | M5 | 22 | 12 | 20 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | M6 | 22 | 12 | 10 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | M6 | 22 | 12 | 15 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | M6 | 22 | 12 | 20 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | 22 | 12 | 30 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | M6 | 26 | 15 | 10 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | M6 | 26 | 15 | 15 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | M6 | 26 | 15 | 20 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | M6 | 26 | 15 | 30 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 15 | 15 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 15 | 20 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 15 | 30 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti(mm) | lucido | Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | L |
H(mm) | 13 | H1(Nm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali