Manopole zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, forma D, con Boccola filettata, senza calotta (K0261)

Manopole zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, forma D, con Boccola filettata, senza calotta (K0261)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0261.1105
K0261.1106
K0261.1108
K0261.1208
K0261.1210
K0261.1310
K0261.1312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.81 €

1 4 giorni M540116.5301310

2.81 €

1 4 giorni M640116.5301310

3.12 €

1 4 giorni M840116.5301314

3.75 €

1 4 giorni M850218351514

3.76 €

1 4 giorni M1050218351514

4.57 €

1 4 giorni M1063322401714

4.99 €

1 4 giorni M1263322401718

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Forma(mm) D

Supporto tecnico