Impugnature a blocco (K0178)

Impugnature a blocco (K0178)
· Applicabile individualmente

· Incavo leggero per una buona sensazione tattile

· Grandi forze di serraggio possono essere trasmesse semplicemente

· Diversi tipi di fissaggio possibili grazie al centraggio laterale

· Modello: acciaio inox o acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0178.1040
K0178.1041
K0178.2050
K0178.2051
K0178.3060
K0178.3061
K0178.4080
K0178.4081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Codice acciaio Misura
(mm)
Colore principale
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

5.81 €

1 4 giorni Acciaio inox1.43081lucido25347.51.58.5395.50.5

5.29 €

1 4 giorni Acciaio-1ossidato nero25347.51.58.5395.50.5

6.75 €

1 4 giorni Acciaio inox1.43082lucido303.659210.2410.86.51

5.59 €

1 4 giorni Acciaio-2ossidato nero303.659210.2410.86.51

7.15 €

1 4 giorni Acciaio inox1.43083lucido404.8612213.6514.48.71

5.97 €

1 4 giorni Acciaio-3ossidato nero404.8612213.6514.48.71

8.97 €

1 4 giorni Acciaio inox1.43084lucido50681531761810.21

7.34 €

1 4 giorni Acciaio-4ossidato nero50681531761810.21

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico