Manopole a fungo antibatteriche filettatura esterna parti metalliche in acciaio inox (K0251)

Manopole a fungo antibatteriche filettatura esterna parti metalliche in acciaio inox (K0251)
· Campi di utilizzo: tecnologia medicale, settore della riabilitazione, produzione alimentare, strutture pubbliche, cucine e aree sanitarie

· MEDI grip: effetto antibatterico di lunga durata grazie ad una speciale plastica completamente impregnata

· Vantaggi: resistente all'umidità e ai detergenti, senza effetti collaterali tossici, efficace contro germi multiresistenti, riduce il rischio di infezione

· Il rischio della diffusione di microrganismi viene impedito e il numero di microrganismi presenti viene eliminato completamente nel giro di poche ore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0251.12005144X10

Codice componente
K0251.12005144X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.96 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M5 Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 21
Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Misura(mm) 1
Colore principale(mm) grigio ardesia RAL 7015 D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=altezza(mm) 21 H1(Nm) 10 L=lunghezza della filettatura(mm) 10

Si trova sulla pagina di Manopole a fungo antibatteriche filettatura esterna parti metalliche in acciaio inox (K0251), il codice articolo è il seguente: K0251.12005144X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0251.12005144X10.

Supporto tecnico