Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0251.12005144
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M5 | Materiale corpo principale | Altro | Diametro esterno(Ø) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox | Misura(mm) | 1 |
Colore principale(mm) | grigio ardesia RAL 7015 | D2(mm) | 12 | D3(mm) | 19 |
H=altezza(mm) | 21 | H1(Nm) | 10 | T=profondità della filettatura(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Manopole a fungo antibatteriche filettatura interna parti metalliche in acciaio inox (K0251), il codice articolo è il seguente: K0251.12005144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0251.12005144.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali