Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale corpo principale | Diametro esterno (Ø) | Materiale principale (mm) | Materiale dei componenti (mm) | Misura (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | Colore principale (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | H1 (mm) | Chiave in acciaio componenti | Peso | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 4 giorni | M5 | Poliammide | 21 | Poliammide | Acciaio inox | 1 | lucido | faggio naturale | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 1.4305 | 0,0060 | true | true | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | M5 | Poliammide | 21 | Poliammide | Acciaio inox | 1 | lucido | grigio nero RAL 7021 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 1.4305 | 0,0060 | true | true | ||
3.07 € | 1 | 4 giorni | M6 | Poliammide | 25 | Poliammide | Acciaio inox | 2 | lucido | faggio naturale | 14 | 23 | 25 | 15 | 12 | 1.4305 | 0,0100 | true | true | ||
3.07 € | 1 | 4 giorni | M6 | Poliammide | 25 | Poliammide | Acciaio inox | 2 | lucido | grigio nero RAL 7021 | 14 | 23 | 25 | 15 | 12 | 1.4305 | 0,0100 | true | true | ||
4.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | Poliammide | 33 | Poliammide | Acciaio inox | 3 | lucido | faggio naturale | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | 1.4305 | 0,0200 | true | true | ||
4.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | Poliammide | 33 | Poliammide | Acciaio inox | 3 | lucido | grigio nero RAL 7021 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | 1.4305 | 0,0200 | true | true | ||
1.43 € | 1 | 4 giorni | M5 | Altro | 21 | Biopolimero | - | 1 | - | faggio naturale | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1.43 € | 1 | 4 giorni | M5 | Altro | 21 | Biopolimero | - | 1 | - | grigio nero RAL 7021 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | Altro | 25 | Biopolimero | - | 2 | - | faggio naturale | 14 | 23 | 25 | 15 | 12 | - | - | - | - | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | Altro | 25 | Biopolimero | - | 2 | - | grigio nero RAL 7021 | 14 | 23 | 25 | 15 | 12 | - | - | - | - | ||
2.86 € | 1 | 4 giorni | M8 | Altro | 33 | Biopolimero | - | 3 | - | faggio naturale | 19 | 33 | 33 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
2.86 € | 1 | 4 giorni | M8 | Altro | 33 | Biopolimero | - | 3 | - | grigio nero RAL 7021 | 19 | 33 | 33 | 15 | 15 | - | - | - | - |
Loading...
Denominazione | Pomello a Fungo | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale corpo principale
Diametro esterno(Ø)
Materiale principale(mm)
Materiale dei componenti(mm)
Misura(mm)
Componente di finitura superficiale(mm)
Colore principale(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
H1(mm)
Chiave in acciaio componenti
Peso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali