Manopole a fungo con filettatura interna in biopolimero (K0251)

Manopole a fungo con filettatura interna in biopolimero (K0251)
Materiale:
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione:
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola in acciaio inox non trattato.
Nota:
Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0251.10005143
K0251.1000590
K0251.10006143
K0251.1000690
K0251.10008143
K0251.1000890
K0251.1005143
K0251.100590
K0251.1006143
K0251.100690
K0251.1008143
K0251.100890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Diametro esterno
(Ø)
Materiale principale
(mm)
Materiale dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H1
(mm)
Chiave in acciaio componenti Peso PL Edelstahl RoHS

1.93 €

1 4 giorni M5Poliammide21PoliammideAcciaio inox1lucidofaggio naturale12192110101.43050,0060truetrue

1.93 €

1 4 giorni M5Poliammide21PoliammideAcciaio inox1lucidogrigio nero RAL 702112192110101.43050,0060truetrue

2.74 €

1 4 giorni M6Poliammide25PoliammideAcciaio inox2lucidofaggio naturale14232510121.43050,0080truetrue

2.74 €

1 4 giorni M6Poliammide25PoliammideAcciaio inox2lucidogrigio nero RAL 702114232510121.43050,0080truetrue

3.92 €

1 4 giorni M8Poliammide33PoliammideAcciaio inox3lucidofaggio naturale18313314151.43050,0180truetrue

3.92 €

1 4 giorni M8Poliammide33PoliammideAcciaio inox3lucidogrigio nero RAL 702118313314151.43050,0180truetrue

1.91 €

1 4 giorni M5Altro21Biopolimero-1-faggio naturale1219211010----

1.91 €

1 4 giorni M5Altro21Biopolimero-1-grigio nero RAL 70211219211010----

2.74 €

1 4 giorni M6Altro25Biopolimero-2-faggio naturale1423251012----

2.74 €

1 4 giorni M6Altro25Biopolimero-2-grigio nero RAL 70211423251012----

3.92 €

1 4 giorni M8Altro33Biopolimero-3-faggio naturale1933331415----

3.92 €

1 4 giorni M8Altro33Biopolimero-3-grigio nero RAL 70211933331415----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Pomello a Fungo Tipo di filettatura filettatura interna

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico