Manopole a fungo filettatura esterna (K0251)

Manopole a fungo filettatura esterna (K0251)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0251.004X10
K0251.005X10
K0251.006X15
K0251.008X15
K0251.0041X10
K0251.0042X10
K0251.0043X10
K0251.0045X10
K0251.0046X10
K0251.0047X10
K0251.0051X10
K0251.0052X10
K0251.0053X10
K0251.0055X10
K0251.0056X10
K0251.0057X10
K0251.0061X15
K0251.0062X15
K0251.0063X15
K0251.0065X15
K0251.0066X15
K0251.0067X15
K0251.0081X15
K0251.0082X15
K0251.0083X15
K0251.0085X15
K0251.0086X15
K0251.0087X15
K0251.04X10
K0251.05X10
K0251.06X15
K0251.08X15
K0251.041X10
K0251.042X10
K0251.043X10
K0251.045X10
K0251.046X10
K0251.047X10
K0251.051X10
K0251.052X10
K0251.053X10
K0251.055X10
K0251.056X10
K0251.057X10
K0251.061X15
K0251.062X15
K0251.063X15
K0251.065X15
K0251.066X15
K0251.067X15
K0251.081X15
K0251.082X15
K0251.083X15
K0251.085X15
K0251.086X15
K0251.087X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.99 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111219211010

1.99 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111219211010

2.78 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702121423251215

3.89 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702131931331515

1.99 €

1 4 giorni M4211.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411219211010

1.99 €

1 4 giorni M4211.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211219211010

1.99 €

1 4 giorni M4211.4305Acciaio inoxblu RAL 501711219211010

1.99 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703511219211010

1.99 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302011219211010

1.99 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102111219211010

1.99 €

1 4 giorni M5211.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411219211010

1.99 €

1 4 giorni M5211.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211219211010

1.99 €

1 4 giorni M5211.4305Acciaio inoxblu RAL 501711219211010

1.99 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703511219211010

1.99 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302011219211010

1.99 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102111219211010

2.78 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 200421423251215

2.78 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603221423251215

2.78 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 501721423251215

2.78 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703521423251215

2.78 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302021423251215

2.78 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102121423251215

3.89 €

1 4 giorni M8331.4305Acciaio inoxarancione RAL 200431931331515

3.89 €

1 4 giorni M8331.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603231931331515

3.89 €

1 4 giorni M8331.4305Acciaio inoxblu RAL 501731931331515

3.89 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703531931331515

3.89 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302031931331515

3.89 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102131931331515

1.31 €

1 4 giorni M421-Acciaiogrigio nero RAL 702111219211010

1.31 €

1 4 giorni M521-Acciaiogrigio nero RAL 702111219211010

1.87 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio nero RAL 702121423251215

2.60 €

1 4 giorni M833-Acciaiogrigio nero RAL 702131931331515

1.31 €

1 4 giorni M421-Acciaioarancione RAL 200411219211010

1.31 €

1 4 giorni M421-Acciaioverde segnaletico RAL 603211219211010

1.31 €

1 4 giorni M421-Acciaioblu RAL 501711219211010

1.31 €

1 4 giorni M421-Acciaiogrigio chiaro RAL 703511219211010

1.31 €

1 4 giorni M421-Acciaiorosso semaforo RAL 302011219211010

1.31 €

1 4 giorni M421-Acciaiogiallo colza RAL 102111219211010

1.31 €

1 4 giorni M521-Acciaioarancione RAL 200411219211010

1.31 €

1 4 giorni M521-Acciaioverde segnaletico RAL 603211219211010

1.31 €

1 4 giorni M521-Acciaioblu RAL 501711219211010

1.31 €

1 4 giorni M521-Acciaiogrigio chiaro RAL 703511219211010

1.31 €

1 4 giorni M521-Acciaiorosso semaforo RAL 302011219211010

1.31 €

1 4 giorni M521-Acciaiogiallo colza RAL 102111219211010

1.87 €

1 4 giorni M625-Acciaioarancione RAL 200421423251215

1.87 €

1 4 giorni M625-Acciaioverde segnaletico RAL 603221423251215

1.87 €

1 4 giorni M625-Acciaioblu RAL 501721423251215

1.87 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio chiaro RAL 703521423251215

1.87 €

1 4 giorni M625-Acciaiorosso semaforo RAL 302021423251215

1.87 €

1 4 giorni M625-Acciaiogiallo colza RAL 102121423251215

2.60 €

1 4 giorni M833-Acciaioarancione RAL 200431931331515

2.60 €

1 4 giorni M833-Acciaioverde segnaletico RAL 603231931331515

2.60 €

1 4 giorni M833-Acciaioblu RAL 501731931331515

2.60 €

1 4 giorni M833-Acciaiogrigio chiaro RAL 703531931331515

2.60 €

1 4 giorni M833-Acciaiorosso semaforo RAL 302031931331515

2.60 €

1 4 giorni M833-Acciaiogiallo colza RAL 102131931331515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico